登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablo takımları ve kablolar
Güç ve sinyal
...
I/O Sistem kablajı
D-Sub
33 66 212 0500 195
型号: 33 66 212 0500 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 阻燃
电缆长度: 5 m
注释
比较
型号: 33 66 212 0500 195
D-Sub PushPull 9 pol, MA/FE, PUR,L=5m
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
Type of cable
HARTING 926AWG,shielded, PUR, GY
Connector 1
D SUB MA CRIMP 09 POLE
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS2;L10.000
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
Cable Clamp 9-37pol.
Connector 2
D SUB FE CRIMP 09 POLE
D-Sub_CCH_S1_PP_PL
DSUB FE-CR-KON- AWG24-28 AFS1;L500
Cable Clamp 9-37pol.
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
D-Sub
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
D-Sub
Erkek Düz
Konnektör 2
D-Sub
Dişi Düz
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Kablonun açıklaması
Kablolama 1:1
Halojensiz
Alev geciktirici
Sürüm
Kablo uzunluğu
5 m
Damar sayısı
9
Damar yapısı
AWG 26/7
Koruma
Ekranlı
Kontak sayısı
9
Kilitleme tipi
PushPull
Teknik özellikler
Çalışma Gerilimi
300 V
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +80 °C
Kablo Çapı
6 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Gri
Özellikler ve onaylar
Özellikler
RoHS 2011/65/EU
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
eCl@ss
27.060.390,00