配套产品
配套产品
Accessories
6
型号: 09 67 009 0437
DSUB IP67 9POLE METALLIZED PLASTIC HOOD
DSUB IP67 9POLE METALLIZED PLASTIC HOOD

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 1
螺钉锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP67
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 009 0437
DSUB IP67 9POLE METALLIZED PLASTIC HOOD
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
6
产品详情
Identification
  • Catégorie Capots / embases
  • Série D-Sub
  • Identification IP67
  • Type de capot/embase Capot
Version
  • Taille D-Sub 1
  • Blindage Blindé
  • Version Sortie verticale
  • Nombre d'entrées de câbles 1
  • Sortie de câble 1x
  • Fixation de câble Serre-câble
  • Type de verrouillage Verrouillage à vis
  • 2 pièces Non
  • Séparable Non
Données techniques
  • Couple de serrage
    ‌0,4 Nm Vis de fixation
    ‌0,4 Nm Vis pour serre-câble
  • Température ambiante -25 ... +70 °C
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP67
  • Diamètre de câble 6 ... 8 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (capot/embase) Plastique
  • Revêtement (capot/embase) Métallisé
  • Longueur 41 mm
  • Largeur 33,6 mm
  • Hauteur 15,6 mm
  • RoHS conformité avec exemption
  • Exemptions RoHS
    6 a)-I: Le plomb en tant qu’élément d’alliage dans l’acier destiné à l’usinage contenant jusqu’à 0,35 % de plomb en poids
    6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
  • État ELV conformité avec exemption
  • China RoHS 50
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC Plomb
  • Numéro ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 13,46 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140089143
  • eCl@ss 27440213 Capot D-Sub
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416