配套产品
配套产品 新
饰品
4
型号: 09 67 009 0434
DSUB PLASTIC HOODS
DSUB PLASTIC HOODS

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 1
滚花螺钉 螺纹 4-40 UNC
通用进线口
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 67 009 0434
DSUB PLASTIC HOODS
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
4
产品详情
名称
  • カテゴリ フードとハウジング
  • 製品シリーズ D-Sub
  • フード/ハウジングのタイプ シェルハウジング
  • フード/ハウジングの説明 ロック式カバー
バージョン
  • サイズ D-Sub 1
  • バージョン 各種ケーブルエントリー
  • ケーブル・エントリー数 1
  • ケーブルエントリー 1x
  • ケーブル固定具
    ケーブルクランプ
    ケーブルグロメット
  • ロックタイプ ローレットネジ 4-40 UNCネジ
  • 2個の部品 はい
  • 分離可能 はい
  • 詳細 フードにはケーブルエントリーの反対側にネジが1つのみ付属
  • 梱包内容 グロメットハーフセット含む
技術的特性
  • 締付けトルク
    ‌0.4 Nm ロックネジ
    ‌0.4 Nm ケーブルクランプネジ
  • 周囲温度 -55 ... +110 °C
  • ケーブル径 11.5 mm
材質
  • 材質 (フード/ハウジング) サーモプラスチック
  • カラー(フード/ハウジング) 黒
  • 長さ 40 mm
  • 幅 31.5 mm
  • 高さ 15 mm
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目
    6(a) / 6(a)-I: : 機械加工用途の鋼材および亜鉛メッキ鋼中の合金元素としての鉛含有量が重量比0.35%以下 / 機械加工用途の鋼材中の合金成分としての鉛含有量が重量比0.35%以下、およびバッチ式溶融亜鉛メッキ鋼中の鉛含有量が重量比0.2%以下
    6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 鉛
  • ECHA SCIP番号 c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    鉛
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 12.25 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140089112
  • eCl@ss 27,440,213.00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较