6
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
...
Hybridsteckverbinder
Daten und Power/Signal
09 67 015 0436
型号: 09 67 015 0436
D SUB IP67 15POLE BLACK PLASTIC HOOD
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
尺寸: D-Sub 2
螺钉锁扣
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
防护等级: IP67
注释
比较
型号: 09 67 015 0436
D SUB IP67 15POLE BLACK PLASTIC HOOD
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Gehäuse
Baureihe
D-Sub
Bezeichnung
IP67
Gehäuseart
Schalengehäuse
Ausführung
Baugröße
D-Sub 2
Ausführung
gerader Kabeleingang
Anzahl Kabeleingänge
1
Kabeleingang
1x
Kabelfixierung
Kabelklemme
Verriegelungsart
Schraubverriegelung
2-teilig
nein
teilbar
nein
Technische Kennwerte
Anzugsdrehmoment
0,4 Nm Befestigungsschrauben
0,4 Nm Kabelklemmschraube
Umgebungstemperatur
-35 ... +120 °C
Schutzart nach IEC 60529
IP67
Kabeldurchmesser
6 ... 8 mm
Materialeigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Kunststoff
Farbe Gehäuse
schwarz
Länge
42 mm
Breite
46,8 mm
Höhe
15,6 mm
RoHS
konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen
6a. I:
Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei
6c.:
Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
有
REACH SVHC Stoffe
Blei
ECHA SCIP Nummer
ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe
ja
California Proposition 65 Stoffe
Blei
Nickel
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
10
Nettogewicht
15,98 g
Ursprungsland
Tschechien
europäische Zolltarifnummer
85389099
GTIN
5713140090446
eCl@ss
27440213 D-Sub-Haube
ETIM
EC001133
UNSPSC 24.0
39121416
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 05