配套产品
配套产品 新
型号: 09 67 037 0430
D-Sub hood 37-pole top&side entry M3
D-Sub hood 37-pole top&side entry M3

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
可锁定盖子
尺寸: D-Sub 4
滚花螺钉 螺纹M3
边出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 09 67 037 0430
D-Sub hood 37-pole top&side entry M3
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Kryty
  • Řada D-Sub
  • Typ krytu Dvojdílný kryt
  • Popis krytu Uzavíratelné víčko
Verze
  • Velikost D-Sub 4
  • Verze Boční vstup
  • Počet kabelových vstupů 1
  • Kabelový vstup 1x
  • Upevnění kabelu
    Kabelová příchytka
    Kabelová průchodka
  • Způsob zajišťování Šroub s rýhovanou hlavou Závit M3
  • 2 díly Ano
  • Dělitelné Ano
  • Obsah balení Vč. sady kabelových průchodek
Technické vlastnosti
  • Utahovací moment
    ‌0,4 Nm Zajišťovací šroub
    ‌0,4 Nm Šroub kabelové příchytky
  • Okolní teplota -55 ... +110 °C
  • Průměr kabelu 11,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kryt) Termoplast
  • Barva (kryt) Černá
  • Délka 40 mm
  • Šířka 71,3 mm
  • Výška 15 mm
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS
    6 a)-I: Olovo jako legující prvek v oceli pro účely strojního obrábění obsahující až 0,35 % hmotnostních olova
    6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • GTIN 5713140221468
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
文档
产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较