Descripción de carcasa/base
La tapa se puede atornillar
Versión
Tamaño
D-Sub 3
Versión
Entrada superior
número de entradas de cable
1
Entrada de cable
1x
Fijación de cable
Conector glándula
Descarga de tracción ≤ 8 mm
Tipo de bloqueo
Con tornillos de bloqueo cortos Rosca M3
2 partes
Sí
Separable
Sí
Características técnicas
Par de apriete
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
0,4 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de abrazadera para cable
Temperatura ambiente
-35 ... +100 °C
Diámetro de cable
3 ... 12,5 mm
Propiedades del material
Material (carcasa/base)
Metal
Longitud
45 mm
Anchura
54 mm
Altura
15,4 mm
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(a) / 6(a)-I: plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y en acero galvanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso / plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado con un contenido de hasta el 0.35% de plomo en peso y en componentes de acero galvanizado de inmersión en caliente por lotes con un contenido de hasta el 0.2 % de plomo en peso
6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Plomo
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)