配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 67 009 0446
D Sub top entry plastic metallized 9 p
D Sub top entry plastic metallized 9 p

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
盖子可用螺丝固定
尺寸: D-Sub 1
带短锁扣螺钉 螺纹 4-40 UNC
顶出线
1x
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
镀金属
防护等级: IP30
注释
比较
型号: 09 67 009 0446
D Sub top entry plastic metallized 9 p
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Название
  • Категория Hoods / Housings
  • Серия D-Sub
  • Тип кабельного кожуха/корпуса Shell housing
  • Описание кабельного/блочного кожуха Cover can be screwed on
Версия
  • Размер D-Sub 1
  • Экранирование Shielded
  • Версия Top entry
  • Количество кабельных вводов 1
  • Кабельный ввод 1x
  • Кабельное крепление Cable clamp
  • Тип блокировки With short locking screws Thread 4-40 UNC
  • 2 компонента Yes
  • Разъёмный Yes
Технические характеристики
  • Момент затяжки
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Температура окружающей среды -35 ... +95 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP30
  • Диаметр кабеля 4 ... 11 mm
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух) Thermoplastic
  • Поверхность (кабельный/блочный кожух) Metallised
  • Длина 41.6 mm
  • Ширина 31.8 mm
  • Высота 16.7 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 1977 DUXR2.E254191
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Вес нетто 13.495 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140089198
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416