通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 06 900 9987
型号: 09 06 900 9987
INSERT D 20 60 MM METALLISED
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
用于外壳的插芯
用于 60 mm 高度, 适合 D 20/2 壳式金属底座
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 900 9987
INSERT D 20 60 MM METALLISED
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
Accessories
系列
DIN 41612
附件种类
Insert for shell housing
附件介绍
for 60 mm height
Suitable for shell housing D 20/2 metallised
材料特性
材料(附件)
Plastic, metallised
颜色(附件)
Metallic
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV 状态
compliant
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
Not contained
REACH 附件 XIV 物质
Not contained
REACH SVHC 物质
Not contained
加州 65 号提案物质
Yes
加州 65 号提案物质
Nickel
规格和认证
铁路分类
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
50
净重
6.004 g
原产国
Germany
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140014640
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found