配套产品
配套产品
Combinables
8
アクセサリ
3
フード/ハウジング
3
型号: 09 04 232 6823
DIN 41612-D32FL-CIL-2
DIN 41612-D32FL-CIL-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
接线片焊接端
额定电流: ‌6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 04 232 6823
DIN 41612-D32FL-CIL-2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
8
Accessories
3
Obudowy wtyczki / obudowy gniazda
3
产品详情
名称
  • カテゴリ Conectores
  • 製品シリーズ DIN 41612
  • 名称 Tipo D
  • エレメント Conector hembra
  • コンタクトの説明 Recto
バージョン
  • 結線方式 Terminación de soldadura
  • 接続タイプ PCB至电缆
  • コンタクト数 32
  • コンタクト構成 a、c 排,位置 2、4……30、32
  • コーディング
    Codificación de agujero
    Codificación con pérdida de contactos
  • PCB固定 带固定法兰
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5.08 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 5.08 mm
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Corriente nominal 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Distancia de separación ≥ 3 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 3 mm
  • 絶縁抵抗 >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 40 N
  • Fuerza de extracción ≤ 40 N
  • Nivel de rendimiento
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    1.55 kV (接头-接头)
    1.55 kV (接点-地)
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Propiedades del material
  • Material (aislante) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Color (aislante) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 按照NFF 16-101/102
商用データ
  • 梱包寸法 20
  • 正味重量 2 g
  • 原産国 Alemania
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140008526
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415