PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 04 232 2831
型号: 09 04 232 2831
Federleiste D 32pol. Einl鰐 4,5 AFS 1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 04 232 2831
Federleiste D 32pol. Einl鰐 4,5 AFS 1
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
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
DIN 41612
식별
타입 D
요소
암형 커넥터
접점 설명
직선형
버전
터미네이션 방법
웨이브 솔더링 터미네이션
연결 유형
마더보드와 도터보드 연결
메자닌
컨택트핀 개수
32
접점 구성
열 a 및 c, 포지션 2, 4, ~ , 30, 32
터미네이션 길이
4.5 mm
코딩
홀 코딩
단자 소모적 코딩
PCB 고정
고정용 프랜지 적용
기술적 특성
접점 열
2
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
5.08 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
5.08 mm
정격 전류
6 A
정격 전류
20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
기중 거리
≥ 3 mm
연면 거리
≥ 3 mm
절연 저항
>10
12
Ω
접점 저항
≤ 15 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 40 N
철수 포스
≤ 40 N
성능 레벨
1
IEC 60603-2 규격 준수
체결 주기
≥ 500
테스트 전압 U
r.m.s.
1.55 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
자재 특성
재료 (인서트)
열가소성 수지, 유리섬유 충전
컬러 (인서트)
RAL 7032 (페블 그레이)
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 귀금속 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
니켈
철도 차량의 화재 방지
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
위험 레벨에 따라 요구조건 설정
R26
상세명세 및 승인
사양
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
철도 종류
F4/I3 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
포장 규격
20
총 중량
11.06 g
원산지
루마니아
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140195431
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612