PCB 连接器
...
板对板连接器
扩展卡连接
09 05 000 9922
型号: 09 05 000 9922
POWER
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于压入式针脚的E型, 有锁扣
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰), 黑色
注释
比较
免费样品
型号: 09 05 000 9922
POWER
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Tillbehör
Serie
DIN 41612
Tillbehörstyp
Stifthölje
Tillbehörsbeskrivning
till typ type E med inpressningsstift
Med låsbyglar
Version
Fäste
Inpressningsfäste
Tekniska egenskaper
Isoleringsgrupp
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Kretskortstjocklek
3.4 mm +0.2
3.4 mm -0.3
Materialprestanda
Material (tillbehör)
Termoplast
Färg (tillbehör)
RAL 7032 (stengrå)
Svart
Materialantändlighetsklass enligt UL 94
V-0
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Järnvägsklassificering
F1/I2 enl. NFF 16-101/102
Kommersiella data
Förpackningsmått
60
Nettovikt
8,44 g
Ursprungsland
Tjeckien
Tariffnummer europeisk tull
85366990
GTIN
5713140008779
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612