Contacts
6
Combinables
14
Tools
2
饰品
1
上売/底座
1
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
보드 투 보드 커넥터
...
케이블 연결 경유
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
09 05 048 3204
型号: 09 05 048 3204
DIN-Power E048-FC-B-modul
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
插针: 48
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 05 048 3204
DIN-Power E048-FC-B-modul
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
6
Combinables
14
Tools
2
饰品
1
上売/底座
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
DIN 41612
식별
타입 D
요소
암형 커넥터
버전
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
연결 유형
PCB와 케이블 간 연결
컨택트핀 개수
48
코딩
홀 코딩
단자 소모적 코딩
PCB 고정
고정용 프랜지 적용
상세설명
압착 단자는 별도로 주문하십시오
기술적 특성
접점 열
3
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
5.08 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
5.08 mm
정격 전류
20 °C에서 측정된 정격 전류. 자세한 내용은 경감곡선을 참조하십시오
기중 거리
≥ 1.6 mm
연면 거리
≥ 3 mm
절연 저항
>10
12
Ω
접점 저항
≤ 20 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C
삽입 포스
≤ 75 N
철수 포스
≤ 75 N
테스트 전압 U
r.m.s.
1.55 kV (접점-접점)
1.55 kV (접점-접지)
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
No
자재 특성
재료 (인서트)
열가소성 수지, 유리섬유 충전
컬러 (인서트)
RAL 7032 (페블 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
상세명세 및 승인
사양
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
철도 종류
F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
포장 규격
80
총 중량
24.76 g
원산지
독일
유럽 관세 번호
85366990
GTIN
5713140008823
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03