登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Kontakte
20
Steckpartner
14
Werkzeuge
2
Zubehör
3
Gehäuse
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 05 048 3202
型号: 09 05 048 3202
DIN-Power E048-FC-B
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
插针: 48
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 05 048 3202
DIN-Power E048-FC-B
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Kontakte
20
Steckpartner
14
Werkzeuge
2
Zubehör
3
Gehäuse
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
DIN 41612
Bezeichnung
Bauform E
Komponente
Federleiste
Ausführung
Anschlussart
Crimpanschluss
Art der Verbindung
Leiterplatte zu Kabel
Kontaktanzahl
48
Kodierung
Loch-Kodierung
Kodierung mit Kontaktverlust
Leiterplattenbefestigung
mit Flansch
Hinweise
Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
Steckkontaktreihen
3
Raster, anschlussseitig
5,08 mm
Raster, steckseitig
5,08 mm
Bemessungsstrom
Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
Luftstrecke
≥ 3 mm
Kriechstrecke
≥ 3 mm
Isolationswiderstand
>10
12
Ω
Durchgangswiderstand
≤ 15 mΩ
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C
Steckkraft
≤ 75 N
Ziehkraft
≤ 75 N
Prüfspannung U
eff
1,55 kV (Kontakt-Kontakt)
1,55 kV (Kontakt-Masse)
Isolierstoffgruppe
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
nein
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
Farbe Einsatz
RAL 7032 (kieselgrau)
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
Normen
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Bahnklassifizierung
F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
80
Nettogewicht
25,75 g
Ursprungsland
Deutschland
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140008809
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found