Device connectivity
Conectores de PCI
Conectores entre placas
...
Por conexão com cabo
Conjuntos de conectores e cabos
09 05 248 2823
型号: 09 05 248 2823
DIN 41612-E48FL-CIL-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
接线片焊接端
额定电流: 6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 05 248 2823
DIN 41612-E48FL-CIL-1
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
饰品
3
上売/底座
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
DIN 41612
Identificação
Tipo E
Elemento
Conector fêmea
Descrição do contato
Reto
Versão
Método de terminação
Terminação olhal de solda
Tipo de conexão
PCB ao cabo
Número de Pólos
48
Configuração do contato
Fileira a, c e e, posições 2, 4, ... , 30, 32
Codificação
Codificação por furo
Codificação com perda de contatos
Fixação do PCB
Com flange de fixação
Características técnicas
Fileiras de contatos
3
Espaçador de contato (lado da terminação)
5.08 mm
Espaçador de contato (lado da conexão)
5.08 mm
Corrente Nominal
6 A
Corrente Nominal
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Distância de folga
≥ 3 mm
Distância de escoamento
≥ 3 mm
Resistência de isolamento
>10
12
Ω
Resistência de contato
≤ 15 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 75 N
Força de retirada
≤ 75 N
Nível de desempenho
1
符合 IEC 60603-2 标准
Ciclos de conexão
≥ 500
Teste a tensão U
r.m.s.
1.55 kV (接头-接头)
1.55 kV (接点-地)
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Propriedades do material
Material (inserto)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Cor (inserto)
RAL 7032(卵石灰)
Material (contatos)
铜合金
Superfície (contatos)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
符合
Status ELV
符合
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
不包含
Substâncias REACH ANNEX XIV
不包含
Substâncias REACH SVHC
不包含
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
有
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
镍
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R26
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Classificação ferroviária
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
20
Peso líquido
42,57 g
País de origem
República Tcheca
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140009066
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612