登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
6
饰品
1
没有可用数据
eShop
Conectividad de dispositivos
Conectores de placas de circuitos impresos
...
Conectores de placa a placa de circuitos
Terminación de placa madre a tarjeta hija
09 06 232 6845
型号: 09 06 232 6845
Federleiste F 32pol. Einl鰐 4,5 AFS 2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式, 带护罩编号
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 232 6845
Federleiste F 32pol. Einl鰐 4,5 AFS 2
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
6
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Conectores
Serie
DIN 41612
Identificación
Tipo F
Elemento
Conector hembra
Descripción del contacto
Recto
Versión
Método de terminación
Terminación de soldadura por ondas
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Mezzanine
De placa de circuitos impresos a cable
Número de contactos
32
Configuración de contacto
Filas z y d, posiciones 2, 4, ... , 30, 32
Longitud de terminación
4,5 mm
Codificación
Codificación de agujero
Codificación con pérdida de contactos
Codificación de revestimiento
Fijación de placas de circuitos impresos
Con brida de fijación
Características técnicas
Filas de contacto
3
Distancia entre contactos (lado de terminación)
5,08 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
3,81 mm
5,08 mm
Corriente nominal
6 A
Corriente nominal
Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
Distancia de separación
≥ 1,6 mm
Distancia de deslizamiento
≥ 3 mm
Resistencia de aislamiento
>10
12
Ω
Resistencia de contacto
≤ 15 mΩ
Temperatura de limitación
-55 ... +125 °C
Fuerza de inserción
≤ 50 N
Fuerza de extracción
≤ 50 N
Nivel de rendimiento
2
conforme a IEC 60603-2
Ciclos de conexión
≥ 400
Tensión de prueba U
r.m.s.
1,55 kV (contacto-contacto)
Grupo de aislamiento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Negativa
Propiedades del material
Material (aislante)
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Color (aislante)
RAL 7032 (gris guijarro)
Material (contactos)
Aleación de cobre
Superficie (contactos)
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
Sn sobre Ni Lado de terminación
Clase de inflamabilidad del material según UL 94
V-0
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la California Proposition 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R26
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificación para el sector ferroviario
F4/I3 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
20
Peso neto
25,18 g
País de origen
Rumanía
Número europeo de arancel aduanero
85366990
GTIN
5713140013339
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
下载
Connectors DIN 41 612