配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
型号: 09 06 232 6821
DIN-Power F032FW-22,0C1-2
DIN-Power F032FW-22,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
绕接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 32
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 06 232 6821
DIN-Power F032FW-22,0C1-2
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
2
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo F
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación enrollada
  • Tipo de conexión
    De placa de circuitos impresos a cable
    De cable a cable
  • Número de contactos 32
  • Configuración de contacto Filas z y b, posiciones 2, 4, ... , 30, 32
  • Longitud de terminación 22 mm
  • Codificación
    Codificación de Orificio
    Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Filas de contacto 3
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Corriente nominal ‌ 6 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación ≥ 1,6 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 3 mm
  • Resistencia de aislamiento >1012 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 50 N
  • Fuerza de extracción ≤ 50 N
  • Nivel de desempeño
    2
    según IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Voltaje de prueba Ur.m.s.
    1,55 kV (contacto-contacto)
    2,5 kV (contacto-tierra)
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging
Propiedades del material
  • Material (inserto) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • Color (inserto) RAL 7032(卵石灰)
  • Material (contactos) 铜合金
  • Superficie (contactos)
    镍表面镀贵金属 界面端
    Ni 接线端
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Estado ELV 符合
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII 不包含
  • Sustancias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Sustancias REACH SVHC 不包含
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificación para el sector ferroviario F4/I3 按照NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 20
  • Peso neto 32,94 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140013193
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较