配套产品
配套产品
Combinables
11
Tools
2
型号: 09 06 148 2921
DIN-Power F048MS-3,0C1-1-V1
DIN-Power F048MS-3,0C1-1-V1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Apa csatlakozó
Hullámforrasztásos végződéssel
Névleges áramerősség: ‌6 A
Érintkezők: 48
Könyökös
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Teljesítményszint: 1, IEC 60603-2 szerint
Kódolás: Furat kódolású, Védőborítás kódoló, Kódolás érintkezők vesztésével, D20 kódolás
NYÁK rögzítése: Rögzítő karimával
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
RAL 7032 (kavicsszürke)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 148 2921
DIN-Power F048MS-3,0C1-1-V1
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Tools
2
产品详情
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat DIN 41612
  • Azonosítás Type F
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Angled
Verzió
  • Lezárási mód Wave soldering termination
  • Összeköttetés típusa
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
    PCB to cable
  • Érintkezők száma 48
  • Érintkező konfigurá Rows z, d and b, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • Vezető érintkező a helyén z32
  • Kódolás
    Hole coding
    Shroud coding
    Coding with loss of contacts
    D20 coding
  • NYÁK rögzítése With fixing flange
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 3
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
    2.54 mm
    5.08 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 6 A
  • Névleges áramerősség Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Légköztávolság ≥ 1.6 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 3 mm
  • Szigetelés ellenállása >1012 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 15 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 75 N
  • Kihúzási erő ≤ 75 N
  • Teljesítményszint
    1
    acc. to IEC 60603-2
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 1.55 kV (contact-contact)
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Színes (betét) RAL 7032 (pebble grey)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
  • Tűzvédelem a vasúti járműveken EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Követelménymeghatározás veszélyszintekkel R26
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Vasúti osztályozás F4/I3 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 20
  • Nettó tömeg 25 g
  • Származási ország Romania
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140195530
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415