配套产品
配套产品
Combinables
15
Tools
2
型号: 09 06 148 6901 222
DIN-Power F048MS-3,0C1-2-NFF
DIN-Power F048MS-3,0C1-2-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 48
弯式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式, D20编码
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 148 6901 222
DIN-Power F048MS-3,0C1-2-NFF
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
15
Tools
2
产品详情
Identification
  • Category 连接器
  • Series DIN 41612
  • Identification F型
  • Element 公连接器
  • Description of the contact 弯式
Version
  • Termination method 波峰焊接接线方式
  • Connection type
    主板到子插件板
    扩展卡
    PCB至电缆
  • Number of contacts 48
  • Contact configuration z、d 和 b 排,位置 2、4……30、32
  • Coding
    孔编码
    带护罩编号
    不缺针的编码方式
    D20编码
  • PCB fixing 带固定法兰
技术参数
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side)
    2.54 mm
    5.08 mm
  • Contact spacing (mating side)
    3.81 mm
    5.08 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • 额定电流 额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
  • Clearance distance ≥ 1.6 mm
  • Creepage distance ≥ 3 mm
  • Insulation resistance >1011 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 75 N
  • Withdrawal force ≤ 75 N
  • 性能等级
    2
    符合 IEC 60603-2 标准
  • Mating cycles ≥ 400
  • 测试电压U r.m.s. 1.55 kV (接头-接头)
  • 绝缘组 II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插芯) 热塑性树脂,玻璃纤维填充
  • 颜色(插芯) RAL 7035 (浅灰色)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀贵金属 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质
  • 加州 65 号提案物质
规格和认证
  • 规格 IEC 60603-2
  • 铁路分类 F1/I2 按照NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 27.05 g
  • Country of origin 罗马尼亚
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140012417
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较