配套产品
配套产品
Combinables
10
Tools
4
饰品
3
型号: 09 06 248 6838
DIN-Power Flow048FP-13,0C1-2
DIN-Power Flow048FP-13,0C1-2

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: ‌6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
型号: 09 06 248 6838
DIN-Power Flow048FP-13,0C1-2
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
10
Tools
4
饰品
3
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série DIN 41612
  • Identificação Tipo F
  • Elemento Conector fêmea
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação
    Terminação press-in
    Terminação de enrolamento
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Mezanino
  • Número de Pólos 48
  • Configuração do contato Fileiras z, d e b, posições 2, 4, ... , 30, 32
  • Comprimento de terminal 13 mm
  • Codificação
    Codificação por furo
    Codificação com perda de contatos
  • Fixação do PCB Com flange de fixação
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 3
  • Espaçador de contato (lado da terminação)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Corrente Nominal ‌ 6 A
  • Corrente Nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distância de folga ≥ 1,6 mm
  • Distância de escoamento ≥ 3 mm
  • Resistência de isolamento >1012 Ω
  • Resistência de contato ≤ 15 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +105 °C temperatura de limitación superior limitada por la placa de circuitos impresos
  • Força de inserção ≤ 75 N
  • Força de retirada ≤ 75 N
  • Nível de desempenho
    2
    conforme a IEC 60603-2
  • Ciclos de conexão ≥ 400
  • Teste a tensão Ur.m.s. 1,55 kV (contacto-contacto)
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1,6 mm
  • Hot plugging Negativa
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Cor (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (contatos) Aleación de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Status ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII No incluido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Substâncias REACH SVHC No incluido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificação ferroviária F4/I3 según NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 18,3 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140013940
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较