Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.
Properties Overview
Conector fêmea
Terminação de soldagem por onda
Corrente Nominal: 15 A
Contatos: 3
Reto
Liga de cobre
Banhado a prata Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 1, conforme IEC 60603-2
Fixação do PCB: Com flange de fixação
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
RAL 7032 (cinza-seixo)