5
饰品
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 06 231 6821
型号: 09 06 231 6821
DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-2
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
绕接接线方式, Faston接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
直式
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 231 6821
DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-2
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
DIN 41612
Azonosítás
MH 24+7 típus
Elem
Anya csatlakozó
Az érintkező leírása
Egyenes
Verzió
Lezárási mód
Wrap lezárás
Faston lezárás
Összeköttetés típusa
NYÁK – kábel
Kábeltől kábelig
Érintkezők száma
31
Jelzés érintkezők száma
24
Energiátviteli érintkezők száma
7
Érintkező konfigurá
z, d és b sor 2, 4, ... , 14, 16 pozíciók és z sor 20, 24, 28, 32 pozíciók és d sor 22, 26, 30 pozíciók
Lezárás hossz
22 mm
Kódolás
Furat kódolású
Védőborítás kódoló
Kódolás érintkezők vesztésével
NYÁK rögzítése
Rögzítő karimával
Műszaki jellemzők
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
3,81 mm
5,08 mm
Névleges áramerősség
6 A
15 A
Névleges áramerősség
20 °C hőmérsékleten mért névleges áramerősség, a részletekért lásd a terheléscsökkenési görbét
Névleges áramerősség (jelzés)
6 A
Névleges áramerősség (energiaátvitel)
15 A
Légköztávolság
≥ 1,6 mm
≥ 4,5 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 3 mm
≥ 8 mm
Szigetelés ellenállása
>10
12
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 15 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 85 N
Kihúzási erő
≤ 85 N
Teljesítményszint
2
IEC 60603-2 szerint
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 400
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
1,55 kV (érintkező – érintkező)
1,55 kV (érintkező – föld)
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nem
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Üvegszállal töltött termoplasztikus gyanta
Színes (betét)
RAL 7032 (kavicsszürke)
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Nemesfém Jelzésérintkezők illesztési oldala
Ezüst bevonatú Energiaátviteli érintkezők illesztési oldala
Ón nikkelre Jelzésérintkezők lezárási oldala
Ón nikkelre Energiaátviteli érintkezők lezárási oldala
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
zgodny
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Niezawarte
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Niezawarte
REACH SVHC anyagok
Niezawarte
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nikkel
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60603-2 (komplementarnie)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Vasúti osztályozás
F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
20
Nettó tömeg
30 g
Származási ország
Németország
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140013032
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found