登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
eShop
Elementy do połączeń
Złącza na PCB
...
Złącza płyta-płyta
Połączenie między płytą-matką a płytą-córką
09 06 031 2921
型号: 09 06 031 2921
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
Faston接线方式, 波峰焊接接线方式
额定电流: 6, 15
插针: 31
铜合金
贵金属 插配端,信号针, 镀银 插配端,电源针, 镍表面镀锡 连接端,信号针, 镍表面镀锡 连接端,电源针
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 带护罩编号, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 06 031 2921
DIN-Power MH24+7MT-3,0C1-1
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
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
DIN 41612
Identyfikacja
Typ MH 24 + 7
Element
Złącze męskie
Wersja
Metoda przyłączenia
Przyłączenie wsuwkowe
Lutowane na fali
Typ połącznia
Motherboard do daughtercard
PCB do przewód
Kabel do kabla
Liczba kontaktów
31
Liczba kontaktów sygnałowych
24
Liczba kontaktów mocy
7
Konfiguracja kontaktów
Rzędy z, d i b, pozycje 2, 4, ... , 14, 16 i rząd z, pozycje 20, 24, 28, 32 i rząd d, pozycje 22, 26, 30
Kontakt prowadzący na pozycji
z32
Kodowanie
Kodowanie otworu
Przepust kodujący
Kodowanie ze stratą kontaktu
Mocowanie do PCB
Z kołnierzem mocującym
Charakterystyka techniczna
Rozstaw kontaktów (strona łączeniowa)
3,81 mm
5,08 mm
Prąd znamionowy
6 A
15 A
Prąd znamionowy
Prąd znamionowy mierzony przy temp. 20°C, szczegóły na krzywej charakterystyki
Prąd znamionowy (sygnał)
6 A
Prąd znamionowy (zasilanie)
15 A
Odstęp izolacyjny
≥ 1,6 mm
≥ 4,5 mm
Długość drogi upływu
≥ 3 mm
≥ 8 mm
Rezystancja izolacji
>10
12
Ω
Rezystancja styku
≤ 15 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C
Siła łączenia
≤ 85 N
Siła wycofania
≤ 85 N
Klasa właściwości
1
zgodnie z IEC 60603-2
Ilość łączeń
≥ 500
Napięcie testowe U
r.m.s.
1,55 kV (kontakt-kontakt)
1,55 kV (kontakt-uziemienie)
3,1 kV (kontakt-kontakt)
3,1 kV (kontakt-uziemienie)
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Nie
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Żywica termoplastyczna, wzmocniona włóknem szklanym
Kolor (wkład)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Metal szlachetny Strona łączeniowa, kontakty sygnałowe
Posrebrzane Strona łączeniowa, kontakty mocy
Sn na Ni Strona przyłączeniowa, kontakty sygnałowe
Sn na Ni Strona przyłączeniowa, kontakty mocy
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 60603-2 (komplementarnie)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F4/I3 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
20
Waga netto
21,54 g
Kraj pochodzenia
Czechy
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140195653
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 04
下载
Connectors DIN 41 612