配套产品
配套产品
型号: 09 06 001 9979
Fixing Screw Plastic-2,2 x 8-T6
Fixing Screw Plastic-2,2 x 8-T6

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
螺钉
M2.2 x 8, 用于D 20/2外壳, 用于D 20/4外壳, 用于2C, 3C型外壳, 用于 har-modular® P 模块, 用于 har-modular® T 模块 - 公连接器
金属
金属
注释
比较
型号: 09 06 001 9979
Fixing Screw Plastic-2,2 x 8-T6
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Akcesoria
  • Seria
    DIN 41612
    har-modular®
  • Typy akcesoriów Śruba
  • Opis akcesoriów
    M2,2 x 8
    dla obudowy typu D 20/2
    dla obudowy typu D 20/4
    dla obudowy typu 2C, 3C
    dla modułu har-modular® P
    dla modułu har-modular® T - złącze męskie
Właściwości materiału
  • Materiał (akcesoria) Metal
  • Kolor (akcesoria) Metliczny
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 0,25 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 73181558
  • GTIN 5713140215528
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400