PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
09 06 001 9964
型号: 09 06 001 9964
DIN-Power-Shroud I
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于D20塑料外壳或D20金属外壳的固定螺栓, 带护罩编号, 护罩安装在接口连接器上,然后用螺栓固定在pcb板或机架上。
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 001 9964
DIN-Power-Shroud I
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
DIN 41612
附件种类
转接框
附件介绍
用于D20塑料外壳或D20金属外壳的固定螺栓
带护罩编号
护罩安装在接口连接器上,然后用螺栓固定在pcb板或机架上。
技术参数
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(附件)
热塑性塑料
颜色(附件)
RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS 豁免
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
有
REACH SVHC 物质
铅
ECHA SCIP 编号
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
10
净重
15.5 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140010659
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found