配套产品
配套产品
型号: 09 06 001 9986
DIN-Power-cable clamp set
DIN-Power-cable clamp set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆紧固夹
包括螺丝, A型底座
金属
金属
注释
比较
型号: 09 06 001 9986
DIN-Power-cable clamp set
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Tillbehör
  • Serie DIN 41612
  • Tillbehörstyp Kabelklämma
  • Tillbehörsbeskrivning
    inkl. skruv
    till skalchassihus A
Materialprestanda
  • Material (tillbehör) Metall
  • Färg (tillbehör) Metallic
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 1 g
  • Ursprungsland Tjeckien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140010734
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较