板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
09 06 000 6420
型号: 09 06 000 6420
DIN-Power crimp S,F, Au2, single
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
焊接针
母针
铜合金
镍表面镀金 界面端, Ni 接线端
注释
比较
型号: 09 06 000 6420
DIN-Power crimp S,F, Au2, single
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
DIN 41612
插针类型
焊接针
插针适用于
DIN 41612 D型
DIN 41612 E型
DIN 41612 F型
DIN 41612 2F型
DIN 41612 F9型
DIN 41612 MH型 24+7
版本
接线方式
压接针
公母类型
母针
制造过程
冲压针
包装内容
单针
技术参数
性能等级
1
符合 IEC 60603-2 标准
插拔次数
≥ 500
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀金 界面端
Ni 接线端
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
铅
镍
规格和认证
规格
IEC 60603-2 (标准化配件)
商业数据
包装尺寸
1,250
净重
0.439 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140009332
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03