登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
7
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Cable connectors and cable assemblies
09 06 000 8471
型号: 09 06 000 8471
DIN-Power crimp 2,F, PL1, single
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 09 06 000 8471
DIN-Power crimp 2,F, PL1, single
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
插针
系列
DIN 41612
插针类型
压接针
插针适用于
DIN 41612 D型
DIN 41612 E型
DIN 41612 F型
DIN 41612 2F型
DIN 41612 F9型
DIN 41612 MH型 24+7
DIN 41612 FM型
版本
接线方式
压接针
公母类型
母针
制造过程
冲压针
详细资料
注意
:单针仅推荐用于维修和维护。对于大批量生产,我们建议使用成卷的插针。
包装内容
单针
技术参数
导体截面积 (mm²)
0.14 ... 0.56 mm²
导体截面积 (AWG)
AWG 26 ... AWG 20
线芯外径
0.8 ... 2 mm
接触电阻
≤ 20 mΩ
剥线长度
3.5 ... 4 mm
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
拉伸强度
15 ... 60 N
材料特性
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
规格和认证
规格
IEC 60603-2 (标准化配件)
商业数据
包装尺寸
1,000
净重
0.32 g
原产国
捷克
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140009653
eCl@ss
27440204 工业插头连接器接触
ETIM
EC000796
UNSPSC 24.0
39121522
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03