配套产品
配套产品
Tools
7
型号: 09 06 000 9551
MESSERKONTAKT FMC2. EINZELK.
MESSERKONTAKT FMC2. EINZELK.

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
公针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.14 ... 0.56 mm²
AWG 26 ... AWG 20
注释
比较
型号: 09 06 000 9551
MESSERKONTAKT FMC2. EINZELK.
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
7
产品详情
식별
  • 카테고리 접점
  • 제품 시리즈 DIN 41612
  • 접점 유형 압착 단자
  • 접점
    DIN 41612 타입 FM
    DIN 41612 타입 2F
    DIN 41612 타입 F9
버전
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 젠더 수형 접점
  • 제조 공정 스탬핑 접점
  • 상세설명 주의: 단일 접점은 수리 및 유지보수 만이 권장됩니다. 시리즈 생산의 경우, 릴(reel) 상의 동일한 접점을 권장합니다.
  • 패키지 내용 싱글 접점
기술적 특성
  • 도체 단면적 0.14 ... 0.56 mm²
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • 전선 외부 직경 0.8 ... ‌2 mm
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 탈피 길이 3.5 ... 4 mm
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 인장 강도 15 ... ‌60 N
자재 특성
  • 재료 (접점) 铜合金
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 터미네이션 사이드
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 不包含
  • REACH ANNEX XIV 물질 不包含
  • REACH SVHC 물질 不包含
  • 캘리포니아 법령 65 물질
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 60603-2 (标准化配件)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1,000
  • 총 중량 0.27 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140009745
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较