配套产品
配套产品
Tools
7
型号: 09 06 000 8482
DIN-Power crimp 3,F, PL2, single
DIN-Power crimp 3,F, PL2, single

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
压接针
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.5 ... 1.5 mm²
AWG 20 ... AWG 16
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 000 8482
DIN-Power crimp 3,F, PL2, single
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
7
产品详情
Identificación
  • Categoría Contactos
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de contacto Contacto ponchable
  • Contactos para
    DIN 41612 Tipo D
    DIN 41612 Tipo E
    DIN 41612 Tipo F
    DIN 41612 Tipo 2F
    DIN 41612 Tipo F9
    DIN 41612 Tipo MH 24+7
    DIN 41612 Tipo FM
    har-motion
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Contacto hembra
  • Proceso de fabricación Contactos estampados
  • Detalles Atención: Los contactos individuales sólo se recomiendan para reparación y mantenimiento. Para la producción en serie recomendamos los contactos idénticos en bobina.
  • Contenidos del paquete Contacto sencillo
Características técnicas
  • Sección de conductor (mm²) 0,5 ... 1,5 mm²
  • Sección de cable (AWG) AWG 20 ... AWG 16
  • Diámetro exterior de cable 1,6 ... ‌2,8 mm
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Longitud de pelado 3,5 ... 4 mm
  • Nivel de desempeño
    2
    según IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Resistencia a la tracción 60 ... ‌135 N
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2 (complementario)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1.000
  • Peso neto 0,371 g
  • País de origen República Checa
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140009691
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较