登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 케이블 커넥터
전력 및 신호 커넥터
09 06 901 9934
型号: 09 06 901 9934
RASTELEMENT BL 15MM
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式金属底座, 带M 2.5螺母,符合DIN EN ISO 4036, 左
金属化塑料
金属
注释
比较
型号: 09 06 901 9934
RASTELEMENT BL 15MM
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
액세서리
제품 시리즈
DIN 41612
액세서리 유형
고정 브래킷 B
액세서리 설명
수형 커넥터 지원
DIN EN 60297 규격에 따른 19인치 랙 지원
싱글 고정
셸 하우징 D 20/2 및 D 20/4 (금속화)에 적합
DIN EN ISO 4036 규격에 따른 너트 M 2.5 적용
왼쪽
자재 특성
재료 (액세서리)
플라스틱, 금속화
색상 (액세서리)
금속성
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
不包含
REACH ANNEX XIV 물질
不包含
REACH SVHC 물질
不包含
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
镍
상세명세 및 승인
철도 종류
F1/I2 按照NFF 16-101/102
상업용 데이터
포장 규격
100
총 중량
1.93 g
원산지
체코
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140014718
eCl@ss
27,440,292.00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
IGES
STEP
WRL
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
下载
Connectors DIN 41 612