配套产品
配套产品
Accessories
1
型号: 09 06 800 9948
DIN-Power fixing bracket right D20 metal
DIN-Power fixing bracket right D20 metal

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
B锁止元件
适用于公连接器, 适用于符合 DIN EN 60297 的 19in 机架, 单体固定装置, 带排出器手柄, 右
金属, 热塑性塑料
金属, RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 800 9948
DIN-Power fixing bracket right D20 metal
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
1
产品详情
Identification
  • Catégorie Accessoires
  • Série DIN 41612
  • Type d'accessoire Equerres de fixation B
  • Description de l'accessoire
    pour connecteurs mâle
    pour racks 19in conformément à la norme DIN EN 60297
    Fixation simple
    Avec levier éjecteur
    Droite
Propriétés du matériau
  • Matériaux (accessoires)
    Métallique
    Plastique
  • Couleur (accessoires)
    Métallique
    RAL 7032 (gris silex)
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances
    Plomb
    Nickel
Spécifications et homologations
  • Classification chemins de fer F1/I2 selon to NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 16,82 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85389099
  • GTIN 5713140014282
  • eCl@ss 27440292 Composant du connecteur (accessoires)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较