板端連接器
PCB 連接器
...
板對板連接器
擴充卡連接
09 06 000 9955
型号: 09 06 000 9955
LINSENSCHRAUBE M 2.5X26
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
螺钉
用于固定外壳, M2.5 x 26, B型底座, 用于接口连接器 I, 无螺母
金属
金属
注释
比较
型号: 09 06 000 9955
LINSENSCHRAUBE M 2.5X26
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
Zubehör
系列
DIN 41612
附件種類
Schraube
附件介紹
Zur Verriegelung des Schalengehäuses
M2,5 x 26
für Schalengehäuse B
für I-Element
ohne Mutter
版本
詳細資料
Je Gehäuse 2 Stück bestellen.
材料特性
材料(附件)
Metall
顏色(附件)
metallisch
RoHS
konform
ELV 狀態
konform
China RoHS
e
REACH 附件XVII 物質
nicht enthalten
REACH 附件XIV 物質
nicht enthalten
REACH SVHC 物質
nicht enthalten
加州 65 號提案物質
ja
加州 65 號提案物質
Nickel
商業數據
包裝尺寸
100
淨重
1,13 g
原產國
Tschechien
歐洲海關關稅號
73181558
GTIN
5713140010154
eCl@ss
27,440,292.00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
下载
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 00