配套产品
配套产品
型号: 09 06 001 9909
DIN-Power protection and fixing strip
DIN-Power protection and fixing strip

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
导向框架
适合 D 20/2 和 D 20/4 壳式底座, 用于 20 mm 外壳, 单体固定装置, 适用于母连接器和 I 元件压接
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 001 9909
DIN-Power protection and fixing strip
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Aksesuarlar
  • Seri DIN 41612
  • Aksesuar tipi Koruma ve sabitleme şeridi
  • Aksesuarın açıklaması
    D 20/2 ve D 20/4 kabuk muhafazası için uygundur
    20 mm kabuk muhafaza için
    Tekli sabitleme
    Dişi konnektörlere ve I eleman krimpine uyar
Teknik özellikler
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (aksesuarlar) Termoplastik
  • Renk (aksesuarlar) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Demir yolu sınıflandırması F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 7,2 g
  • Menşei ülkesi Çekya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85389099
  • GTIN 5713140010468
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较