登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
10
Inserts
14
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
Kart-kart konnektörleri
...
Kablo bağlantısı yoluyla
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
09 06 048 0515
型号: 09 06 048 0515
DIN-Power shell housing D15
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Kabuk muhafazası
15 mm
Termoplastik, Fiberglas takviyeli
RAL 7032 (çakıl grisi)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 048 0515
DIN-Power shell housing D15
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
10
Inserts
14
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Seri
DIN 41612
Tanımlama
Tip F
Tip H
Tip MH
Aksesuar tipi
Kabuk muhafazası
Aksesuarın açıklaması
15 mm
Sürüm
Sürüm
Yandan Girişli
Kablo girişlerinin sayısı
2
Kablo girişi
2x
Gerilim azaltma
Kablo kelepçeleri ile
Kilitleme tipi
Kilitleme kolları veya kilitleme vidaları
2 parça
Evet
Ayrılabilir
Evet
Teknik özellikler
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +125 °C
IEC 60529 uyarınca koruma derecesi
IP20
Yalıtım grubu
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
Renk (seyyar gövde/muhafaza)
RAL 7032 (çakıl grisi)
Malzeme (aksesuarlar)
Termoplastik
Fiberglas takviyeli
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
Evet
Özellikler ve onaylar
Demir yolu sınıflandırması
F1/I2 NFF 16-101/102 uyarınca
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
10
Net ağırlık
30 g
Menşei ülkesi
Almanya
Avrupa gümrük tarife numarası
85389099
GTIN
5713140011250
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (İngilizce)
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found