插芯
16
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
09 06 048 0501
型号: 09 06 048 0501
DIN-Power side entry SH A
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
15 mm
热塑性塑料, 强化型玻璃光纤
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
型号: 09 06 048 0501
DIN-Power side entry SH A
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
4
Inserţii
16
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
附件
系列
DIN 41612
标识
F型
H型
MH型
附件种类
底座外壳
附件介绍
15 mm
版本
版本
边出线
电缆入口数量
2
出线孔
2x
应力消除件
带电缆夹
锁定类型
锁杆或锁紧螺钉
2 个组件
有
可分离
有
技术参数
极限温度
-40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529
IP20
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
颜色(上売/底座)
RAL 7032(卵石灰)
材料(附件)
热塑性塑料
强化型玻璃光纤
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
有
加州 65 号提案物质
镍
规格和认证
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
10
净重
30 g
原产国
德国
欧洲海关关税号
85389099
GTIN
5713140011076
eCl@ss
27440292 连接器组件(附件)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found