配套产品
配套产品
Accessories
4
Inserts
16
型号: 09 06 048 0402
DIN-Power top entry SH A
DIN-Power top entry SH A

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
15 mm
热塑性塑料, 强化型玻璃光纤
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 06 048 0402
DIN-Power top entry SH A
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Accessories
4
Inserts
16
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série DIN 41612
  • Identificação
    Tipo F
    Tipo H
    Tipo MH
  • Tipo de acessório Base em concha
  • Descrição do acessório 15 mm
Versão
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 2
  • Entrada de cabo 2x
  • Alívio de tensão Com grampos para cabo
  • Tipo de trava Alavancas de trava ou parafusos de trava
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
Características técnicas
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propriedades do material
  • Cor (carcaça/base) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (acessórios)
    Termoplástico
    Reforçado com fibra de vidro
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 14 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140011069
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较