PCB 连接器
...
板对板连接器
夹层连接
09 06 248 5838 015
型号: 09 06 248 5838 015
DIN-Power Flow048FP-13,0C1-AU30
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端, 绕接接线方式
额定电流: 6 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀金 界面端, Ni 接线端
性能等级: AU 30, 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 孔编码, 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 06 248 5838 015
DIN-Power Flow048FP-13,0C1-AU30
注释
比较
新
自定义降额工具
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
コネクタ
系列
DIN 41612
标识
タイプ F
原件
メスコネクタ
插针端子介绍
ストレート型
版本
接线方式
プレスフィット接続
ラッピング端子
连接方式
マザーボード ツー ドーターカード
メザニン
针数
48
插针布局
列z、d、b、位置2、4、... 、30、32
连接长度
13 mm
编码
穴コーディング
コーディングシステム(コンタクト数減少)
PCB 固定
固定フランジ付き
技術的特性
コンタクト列
3
コンタクトピッチ(結線側)
2.54 mm
5.08 mm
コンタクトピッチ(嵌合側)
3.81 mm
5.08 mm
定格電流
 6 A
定格電流
20°Cで測定された定格電流、詳細はディレーティング曲線を参照
空間距離
≥ 1.6 mm
沿面絶縁距離
≥ 3 mm
絶縁抵抗
>10
12
Ω
接触抵抗
≤ 15 mΩ
使用温度範囲
-40 ... +105 °C PCBによって制限される上限温度
挿入力
≤ 75 N
引抜力
≤ 75 N
パフォーマンスレベル
AU 30
1
IEC 60603-2に準拠
嵌合回数
≥ 500
試験電圧 U
r.m.s.
1.55 kV (コンタクト−コンタクト)
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
基板厚さ
≥1.6 mm
Hot plugging
いいえ
材質
材質 (インサート)
サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
カラー(インサート)
RAL 7032 (ぺブルグレー)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
Auメッキ、下地Ni 嵌合側
Ni 結線側
基板厚み
≥ 0.76 µm
基板厚み
≥ 30 µinch
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
鉄道車両の火災安全性
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
要件セットとハザードレベル
R26
仕様および認証
仕様
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
鉄道向け難燃性規格
F4/I3 NFF 16-101/102に準拠
商业数据
包装尺寸
20
净重
20.317 g
原产国
ルーマニア
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140013773
eCl@ss
27,460,201.00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found