配套产品
配套产品
Combinables
11
Tools
1
型号: 09 22 322 6918
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌2 A
Contacts: 22
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange, With snap-in clip
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 09 22 322 6918
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
11
Tools
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe DIN 41612
  • Bezeichnung Bauform 2B
  • Komponente Messerleiste
  • Kontaktbeschreibung gewinkelt
  • Merkmale
    Farbabweichungen und Sprenkel zugelassen
    Leichte Farbänderung nach Reflowlöten möglich!
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (THR)
  • Art der Verbindung
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Kontaktanzahl 22
  • Kontaktbestückung Siehe Typenblatt
  • Kodierung Kodierung mit Kontaktverlust
  • Leiterplattenbefestigung
    mit Flansch
    mit Befestigungsclip
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Raster, steckseitig 2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2 A
  • Bemessungsstrom Bemessungsstrom gemessen bei 20 °C, Details siehe Deratingkurve
  • Luftstrecke ≥ 1,2 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1,2 mm
  • Isolationswiderstand >1011 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 15 s)
  • Steckkraft ≤ 30 N
  • Ziehkraft ≤ 20 N
  • Anforderungsstufe
    2
    nach IEC 60603-2
  • Steckzyklen ≥ 400
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging nein
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt
  • Farbe Einsatz RAL 7035 (lichtgrau)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Au über NiP über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-2 (normergänzend)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 20
  • Nettogewicht 6,15 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140913295
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较