登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
4
Accessories
5
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Motherboard to daughtercard connection
09 23 000 9959
型号: 09 23 000 9959
Din type 2C/2R shroud press-in a=4.30
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9959
Din type 2C/2R shroud press-in a=4.30
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Accessories
Серия
DIN 41612
Тип аксессуара
Pin shroud
Описание аксессуаров
for female connectors type 2C
for male connectors type 2R
Версия
Длина подключения
13 mm
16.2 mm
17 mm
Крепление
Press-in fixing
Технические характеристики
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
4.2 mm ±0.5
7.4 mm ±0.5
8.2 mm ±0.5
Свойства материала
Материал (аксессуары)
Thermoplastic
Цвет (аксессуары)
RAL 7032 (pebble grey)
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Спецификации и допуски
Классификация для железных дорог
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
2.9 g
Страна изготовления
Vietnam
код ТН ВЭД ЕС
85389099
GTIN
5713140041295
eCl@ss
27440292 Connector component (accessories)
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found