配套产品
配套产品
饰品
3
型号: 09 23 000 9964
Din type 2C/2R shroud screw fix a=8.30
Din type 2C/2R shroud screw fix a=8.30

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9964
Din type 2C/2R shroud screw fix a=8.30
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
饰品
3
产品详情
Название
  • Категория Аксессуары
  • Серия DIN 41612
  • Тип аксессуара Колодка бесконтактная
  • Описание аксессуаров
    для розеток тип 2C
    для вилок тип 2R
Версия
  • Длина подключения
    16,2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Крепление Винтовое крепление
Технические характеристики
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы
    ‌3,4 mm ±0,5 ‌
    ‌4,2 mm ±0,5 ‌
    ‌7,2 mm ±0,5 ‌
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Термопластик
  • Цвет (аксессуары) RAL 7032 (серый)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
Спецификации и допуски
  • Классификация для железных дорог F1/I2 в соответствии с NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 3,69 g
  • Страна изготовления Вьетнам
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140041349
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400