配套产品
配套产品 新
Accessories
3
型号: 09 23 000 9962
Din type 2C/2R shroud screw fix a=9.90
Din type 2C/2R shroud screw fix a=9.90

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
转接框
用于 2C 型母连接器, 用于 2R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 23 000 9962
Din type 2C/2R shroud screw fix a=9.90
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Accessories
3
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серия DIN 41612
  • Тип аксессуара Pin shroud
  • Описание аксессуаров
    for female connectors type 2C
    for male connectors type 2R
Версия
  • Длина подключения
    16.2 mm
    17 mm
    20 mm
  • Крепление Screw fixing
Технические характеристики
  • Изоляционная группа IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Толщина печатной платы
    ‌1.8 mm ±0.5 ‌
    ‌2.6 mm ±0.5 ‌
    ‌5.6 mm ±0.5 ‌
Свойства материала
  • Материал (аксессуары) Thermoplastic
  • Цвет (аксессуары) RAL 7032 (pebble grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
Спецификации и допуски
  • Классификация для железных дорог F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 3.83 g
  • Страна изготовления Vietnam
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140041325
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较