登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
23
Werkzeuge
4
Zubehör
3
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Mezzanine Verbindungen
09 23 248 6893
型号: 09 23 248 6893
DIN-Signal 2C048FP-13,0C1-2-w/oFl
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 无固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 09 23 248 6893
DIN-Signal 2C048FP-13,0C1-2-w/oFl
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
23
Werkzeuge
4
Zubehör
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
DIN 41612
Название
Type 2C
Элемент
Female connector
Описание контактов
Straight
Версия
Метод подключения
Press-in termination
Тип соединения
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Число контактов
48
Конфигурация контактов
Rows a, b and c, positions 1, 2, ... , 15, 16
Длина подключения
13 mm
Кодирование
Coding with loss of contacts
Крепление печатной платы
Without fixing flange
Technical characteristics
Ряды контактов
3
Шаг контактов (сторона подключения)
2.54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2.54 mm
Номинальный ток
2 A
Rated current
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Creepage distance
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
>10
12
Ω
Contact resistance
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-40 ... +105 °C 上限温度由印刷电路板限定
Insertion force
≤ 45 N
Усилие расстыковки
≤ 30 N
Performance level
2
符合 IEC 60603-2 标准
Циклы стыковки
≥ 400
Test voltage U
r.m.s.
1 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Толщина печатной платы
≥1.6 mm
Hot plugging
无
Material properties
Material (insert)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Colour (insert)
RAL 7032(卵石灰)
Material (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60603-2 (标准化配件)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Railway classification
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
20
Страна изготовления
Germany
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140479807
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。