登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
23
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Мезонинное соединение
09 23 248 6825 222
型号: 09 23 248 6825 222
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-NFF
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 48
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 23 248 6825 222
DIN-Signal 2C048FS-4,5C1-2-NFF
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
23
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
DIN 41612
Название
Тип 2С
Элемент
Розетка
Описание контактов
Прямой
Версия
Метод подключения
Подключение методом пайки волной припоя
Тип соединения
От материнской к дочерней плате
Меззанин
Число контактов
48
Конфигурация контактов
Ряды a, b и c, pпозиции 1, 2, ... , 15, 16
Длина подключения
4,5 mm
Кодирование
Кодировка с потерей контактов
Крепление печатной платы
С крепежным фланцем
Технические характеристики
Ряды контактов
3
Шаг контактов (сторона подключения)
2,54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2,54 mm
Номинальный ток
2 A
Номинальный ток
Номинальный ток, измереннный при 20 °C, подробнее см. кривую ухудшения параметров
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
>10
11
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 45 N
Усилие расстыковки
≤ 30 N
Уровень исполнения
2
В соответствии с IEC 60603-2
Циклы стыковки
≥ 400
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
II (400 ≤ CTI < 600)
Hot plugging
Нет
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
Цвет (контактная вставка)
RAL 7035 (светло-серый)
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
Sn поверх Ni Сторона подключения
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Да
Законопроект 65 штата Калифорния
Никель
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-2 (дополнительно)
Классификация для железных дорог
F1/I2 в соответствии с NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
8,38 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140041899
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612