15
Tools
4
饰品
3
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Conexiune Mezzanine
09 24 220 6870
型号: 09 24 220 6870
DIN-Signal 3B020FP-4,5C1-2-w/o Fl
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接终端
额定电流: 2 A
插针: 20
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 无固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 24 220 6870
DIN-Signal 3B020FP-4,5C1-2-w/o Fl
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
15
Tools
4
饰品
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
DIN 41612
Identificare
Tip 3B
Element
Conector mamă
Descrierea contactului
Drept
Versiune
Metoda de terminaţie
Terminaţie press-in
Tip conexiune
Placa de bază la placa fiică
Mezzanine
Număr de contacte
20
Configuraţie contact
Rândurile a şi b, poziţiile 1, 2, ... , 9, 10
Lungime terminaţie
4,5 mm
Codificare
Codificare cu pierderea contactelor
Fixare PCB
Fără flanşă de fixare
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
2
Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor)
2,54 mm
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
2,54 mm
Curent nominal
2 A
Curent nominal
Curent nominal măsurat la 20 °C, vezi curba de depreciere pentru detalii
Distanţă în aer
≥ 1 mm
Distanţa în izolator
≥ 1 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
12
Ω
Rezistenţă de contact
≤ 20 mΩ
Temperatura de limitare
-40 ... +105 °C temperatura limită superioară limitată de pcb
Forţă de inserţie
≤ 20 N
Forţă de extragere
≤ 15 N
Nivel de performanţă
2
conf. cu IEC 60603-2
Cicluri de cuplare
≥ 400
Tensiune de test U
r.m.s.
1 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grosime PCB
≥1,6 mm
Hot plugging
Nu
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
Culoare (inserţie)
RAL 7032 (gri pietriş)
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
Ni Partea terminaţiilor
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Da
Propunerea din California 65 de substanțe
Nichel
Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare
EN 45545-2 (2020-08)
Set de cerinţe cu Niveluri de pericol
R26
Specificaţii şi omologări
Specificaţii
IEC 60603-2 (complementar)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Clasificare feroviară
F4/I3 conf. cu NFF 16-101/102
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
20
Masă netă
3,52 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140042223
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications