配套产品
配套产品
Combinables
18
Accessories
1
型号: 09 02 264 6825 222
DIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFF
DIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFF

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: ‌2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 2, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7035 (浅灰色)
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 02 264 6825 222
DIN-Signal B064FS-4,5C1-2-NFF
注释
比较
在配置器中加载
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
18
Accessories
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie DIN 41612
  • Identificación Tipo B
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión
    De placa madre a tarjeta hija
    Mezzanine
  • Número de contactos 64
  • Configuración de contacto Filas a y b, posiciones 1, 2, ... , 31, 32
  • Longitud de terminación 4,5 mm
  • Codificación Codificación con pérdida de contactos
  • Fijación de placas de circuitos impresos Con brida de fijación
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 2 A
  • Corriente nominal Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento >1011 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de inserción ≤ 60 N
  • Fuerza de extracción ≤ 40 N
  • Nivel de desempeño
    2
    según IEC 60603-2
  • Ciclos de conexión ≥ 400
  • Voltaje de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Color (inserto) RAL 7035 (gris luminoso)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-2
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 130
  • Peso neto 0,092 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140003590
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415