配套產品
配套產品
Tools
4
Accessories
5
零件號: 09 03 000 9957
Din type C/R shroud press-in a=5.90
Din type C/R shroud press-in a=5.90

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
轉接框
用於C 型母連接器, 用於R 型公連接器
熱塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注解
比較
免費樣品
零件號: 09 03 000 9957
Din type C/R shroud press-in a=5.90
注解
比較
免費樣品
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Tools
4
Accessories
5
產品詳情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série DIN 41612
  • Tipo de acessório Proteção de pino
  • Descrição do acessório
    para conectores fêmea tipo C
    para conectores macho tipo R
Versão
  • Comprimento de terminal
    13 mm
    16,2 mm
    17 mm
  • Fixação Fixação press-in
Características técnicas
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB
    ‌2,6 mm ±0,5 ‌
    ‌5,8 mm ±0,5 ‌
    ‌6,6 mm ±0,5 ‌
Propriedades do material
  • Material (acessórios) Termoplástico
  • Cor (acessórios) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
Especificações e aprovações
  • Classificação ferroviária F1/I2 conforme NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 110 g
  • País de origem Vietnã
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140004368
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較