5
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
09 03 000 9953
型号: 09 03 000 9953
Din type C/R shroud press-in a=9.10
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 C 型母连接器, 用于 R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 03 000 9953
Din type C/R shroud press-in a=9.10
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
4
饰品
5
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Akcesoria
Seria
DIN 41612
Typy akcesoriów
Osłona pinów
Opis akcesoriów
dla złączy żeńskich typu C
dla złączy męskich typu R
Wersja
Długość przyłączenia
16,2 mm
17 mm
20 mm
Mocowanie
Mocowanie wciskane
Charakterystyka techniczna
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
2,6 mm ±0,5
3,4 mm ±0,5
6,4 mm ±0,5
Właściwości materiału
Materiał (akcesoria)
Tworzywo termoplastyczne
Kolor (akcesoria)
RAL 7032 (szary żwirowy)
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
Klasyfikacja zastosowań w kolejnictwie
F1/I2 zgodnie z NFF 16-101/102
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
6 g
Kraj pochodzenia
Wietnam
Numer europejskiej taryfy celnej
85389099
GTIN
5713140004320
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612