登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
...
보드 투 보드 커넥터
마더보드와 도터보드 연결
09 03 000 9962
型号: 09 03 000 9962
Din type C/R shroud screw fix a=9.90
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
转接框
用于 C 型母连接器, 用于 R 型公连接器
热塑性塑料
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
免费样品
型号: 09 03 000 9962
Din type C/R shroud screw fix a=9.90
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
액세서리
제품 시리즈
DIN 41612
액세서리 유형
핀 덮개
액세서리 설명
암형 커넥터 타입 C 지원
수형 커넥터 타입 R 지원
버전
터미네이션 길이
16.2 mm
17 mm
20 mm
고정
나사 고정
기술적 특성
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 두께
1.8 mm ±0.5
2.6 mm ±0.5
5.6 mm ±0.5
자재 특성
재료 (액세서리)
열가소성 수지
색상 (액세서리)
RAL 7032 (페블 그레이)
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
RoHS
준수
ELV 상태
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
no
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
상세명세 및 승인
철도 종류
F1/I2 NFF 16-101/102 규격에 따라
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
6.18 g
원산지
베트남
유럽 관세 번호
85389099
GTIN
5713140004412
eCl@ss
27,440,292.00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
下载
Connectors DIN 41 612