登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
...
Printplaat-naar-printplaat connectoren
Moederbord naar dochterkaart-aansluiting
09 03 264 7824
型号: 09 03 264 7824
DIN-Signal C064FS-2,9C1-3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 3, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 03 264 7824
DIN-Signal C064FS-2,9C1-3
注释
比较
在配置器中加载
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
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
DIN 41612
Identificatie
Type C
Element
Vrouwelijke connector
Beschrijving van het contact
Recht
Versie
Aansluitmethode
aansluiting met golfsoldering
Verbindingstype
Moederbord naar dochterkaart
Mezzanine
Aantal contacten
64
Contactconfiguratie
Rijen a en c, posities 1, 2, ... , 31, 32
Afsluitingslengte
2,9 mm
Codering
Codering met verlies van contacten
PCB-bevestiging
Met bevestigingsflens
Technische eigenschappen
Contactrijen
3
Contactpitch (aansluitzijde)
2,54 mm
Contactpitch (aansluitzijde)
2,54 mm
Nominale stroom
2 A
Nominale stroom
额定电流在 20°C 下测得,请参见降额曲线了解详细信息
Tussenruimteafstand
≥ 1 mm
Kruipweg
≥ 1 mm
Isolatieweerstand
>10
12
Ω
Contactweerstand
≤ 20 mΩ
Beperkt de temperatuur
-55 ... +125 °C
Insteekkracht
≤ 60 N
Uittrekkracht
≤ 40 N
Prestatieniveau
3
符合 IEC 60603-2 标准
steekcycli
≥ 50
Testspanning U
r.m.s.
1 kV
Isolatiegroep
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
无
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
热塑性树脂,玻璃纤维填充
Kleur (insteekstuk)
RAL 7032(卵石灰)
Materiaal (contacten)
铜合金
Oppervlak (contacten)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV-status
符合
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
不包含
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
不包含
REACH SVHC Stoffen
不包含
California Proposition 65 stoffen
有
California Proposition 65 stoffen
镍
Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Benodigdhedenset met gevarenniveaus
R26
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Spoorwegclassificatie
F4/I3 按照NFF 16-101/102
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
13,2 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140006782
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01