登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
10
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Мезонинное соединение
09 03 264 2825
型号: 09 03 264 2825
DIN-Signal C064FS-4,5C1-1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 64
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
编码: 不缺针的编码方式
PCB 固定: 带固定法兰
热塑性树脂,玻璃纤维填充
RAL 7032(卵石灰)
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 09 03 264 2825
DIN-Signal C064FS-4,5C1-1
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
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
Название
Категория
Соединители
Серия
DIN 41612
Название
Тип С
Элемент
Розетка
Описание контактов
Прямой
Версия
Метод подключения
Подключение методом пайки волной припоя
Тип соединения
От материнской к дочерней плате
Меззанин
Число контактов
64
Конфигурация контактов
Ряды a и c, позиции 1, 2, ... , 31, 32
Длина подключения
4,5 mm
Кодирование
Кодировка с потерей контактов
Крепление печатной платы
С крепежным фланцем
Технические характеристики
Ряды контактов
3
Шаг контактов (сторона подключения)
2,54 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
2,54 mm
Номинальный ток
2 A
Номинальный ток
Номинальный ток, измереннный при 20 °C, подробнее см. кривую ухудшения параметров
Расстояние между проводниками
≥ 1 mm
Длина пути тока утечки
≥ 1 mm
Сопротивление изоляции
>10
12
Ω
Сопротивление контактов
≤ 20 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 60 N
Усилие расстыковки
≤ 40 N
Уровень исполнения
1
В соответствии с IEC 60603-2
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение U
ср.кв.
1 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Hot plugging
Нет
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
Цвет (контактная вставка)
RAL 7032 (серый)
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения
Sn поверх Ni Сторона подключения
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте
EN 45545-2 (2020-08)
Требование с учетом уровней опасности
R26
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 60603-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Классификация для железных дорог
F4/I3 в соответствии с NFF 16-101/102
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
13,3 g
Страна изготовления
Германия
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140006577
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612
下载
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01